Anbaurahmen-Set - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - 1689488

RJ45-Anbaurahmen, IP67, für rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, mit RJ45-Buchseneinsatz, CAT5e, Buchse auf Buchse

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1689488
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918887292
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,230 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 16,100 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback