Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-PUR/CI-1L-S - 1671315

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker CI (9,4 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1671315
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 90 (PC-2007)
GTIN 4017918135140
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 270,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 270,800 g
Zolltarifnummer 85444290