Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/AD-2L - 1669644

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1669644
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134587
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 264,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 273,600 g
Zolltarifnummer 85444290