Netzwerkkabel - VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/5,0 - 1658749

Einbausteckverbinder M12, Buchse, 8-polig, A-kodiert, für Hinterwandmontage, mit Ethernetleitung AWG 26* flexibel (7-drähtig) und RJ45-Stecker, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1658749
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163040
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 280,420 g
Zolltarifnummer 85444210
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen