Leitung - VS-08-LI-VSIP67-VSIP20G-CF-5,0 - 1655001

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), Line, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), RJ45/IP67 auf RJ45/IP20 gedreht, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1655001
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 172 (PC-2007)
GTIN 4046356028974
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 232,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 232,500 g
Zolltarifnummer 85444210