Leitung - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/10 - 1654303

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 hochflexibel (19-drähtig), Line, RAL 5021 (wasserblau), RJ45/IP67 (strahlenvernetzt) auf RJ45/IP67 (strahlenvernetzt), schleppkettentauglich, für Schweißanwendungen, Länge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1654303
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 33 (PC-2005)
GTIN 4017918950330
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 766,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 766,000 g
Zolltarifnummer 85444210