Wanddurchführung - Q 0,75/4FL/11-11KU-ESA BK - 1640442

Abbildung zeigt eine grüne Variante

QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 mm. 4 polig.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1640442
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918173272
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20,760 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 20,760 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)