Kontakteinsatzmodul - HC-M-HS 200/40-MOD-BU-PE - 1637197

HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, Buchse, 1-polig, für Axialschraubanschluss, 200 A, 25-40mm², für den PE-Anschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1637197
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 551 (C-4-2015)
GTIN 4046356095242
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 95,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 95,500 g