Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-4-140-RD-FE - 1628232

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 35 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1628232
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626400853
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,697 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 15,697 g
Zolltarifnummer 85444290