AC-Ladekabel - EV-T1G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1628013

AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), Designlinie C-Line, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Produktion nach ISO TS 16949
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Geprüft nach ausgewählten Tests der Automobilstandards LV124, LV214, LV215-2
  • Verlässliche Funktion des Verriegelungshebels mit Zusatzdichtung
  • Durchgängige Längswasserdichtigkeit gegen Wassereintritt ins Kabel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1628013
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel Q1 - Elektromobilität
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 743 (C-2-2017)
GTIN 4055626376790
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.395,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.445,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback