AC-Ladekabel - EV-TAM3PC-1AC20A-8,0M2,5ESBK00 - 1627310

Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, mit Schutzkappen, Typ 1, Typ 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), Designlinie D-Line, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Produktion nach ISO TS 16949
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1627310
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel Q1 - Elektromobilität
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626299815
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback