RC-1RS1NRAZK00 - 1625665

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, mit Pg11-Anschlussgewinde, gewinkelt, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1625665
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356661607
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 162,250 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 162,250 g