Kupplungssteckverbinder - RC-17P1N12M0R9 - 1625086

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade Kunststoff-ummantelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1625086
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356748803
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 122,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 122,220 g