Kabelsteckverbinder - RC-06P1N1280DU - 1625004

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4,5 mm ... 5,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1625004
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626127194
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70,460 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 70,460 g