Kabelsteckverbinder - RC-09P2N1280EP - 1624992

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1624992
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356877503
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 72,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 72,300 g