Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU-SPR - 1623413

SUNCLIX Sicherungssteckverbinder in der Ausführung für 1500 V Systemspannung

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1500 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

SUNCLIX-Sicherungssteckverbinder, für 1500 V Systemspannung, 30 A Nennstrom des Sicherungseinsatzes, EU-Variante, Version mit Abstandshalter (Spacer) zur besseren Wärmeabfuhr bei Bündelung

Ihre Vorteile

  • One-Piece-Design
  • Robustes, einfach zu installierendes Sicherungselement für den Außeneinsatz
  • Hochwertiger Sicherungseinsatz
  • Schutzart: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623413
Verpackungseinheit 8 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 8 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626142210
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 88,970 g
Zolltarifnummer 85354000