Gerätesteckverbinder, Vorderwand - HC-26S1N8AWA00 - 1623280

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring radial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 30 mm x 30 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623280
Verpackungseinheit 24 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626273051
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 45,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 45,500 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback