Kabelsteckverbinder - HC-26P1N8A80AD - 1623265

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 13,5 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623265
Verpackungseinheit 12 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626270173
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,760 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 67,760 g