DC-Ladekabel - EV-GBM4C-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1622119

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit GB/T Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
  • Integrierte Verriegelung während des Ladens

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1622119
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel Q1 - Elektromobilität
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 739 (C-2-2017)
GTIN 4055626010885
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,720 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,811 kg
Zolltarifnummer 85444290