Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RF-12P2N8AA500 - 1620674

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Buchsen

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1620674
Verpackungseinheit 16 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356845984
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 66,660 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 66,660 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen