Kabelstecker kunststoffumspritzt - K-5E - OE/010-C04/M40 F8 - 1620314

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 10 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
  • Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
  • Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1620314
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 2 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 230 (C-2-2017)
GTIN 4046356832496
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,220 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,220 kg
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen