Kabelsteckverbinder - CA-12M2N8A8502S - 1619467

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1619467
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 102 (C-2-2017)
GTIN 4046356823807
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,110 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 11,110 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback