Kupplungssteckverbinder - UC-07S1NS2F3DU - 1618481

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Schraubanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1618481
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356619622
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 118,420 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 118,420 g