Gerätesteckverbinder, Vorderwand - ST-8ES1N8AAE00S - 1618134

Die Abbildung zeigt die 4-polige (3+PE) Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1618134
Verpackungseinheit 16 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356580731
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 63,270 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 63,270 g