Gerätesteckverbinder, Vorderwand - ST-08P1N8AWQ01S - 1617950

Die Abbildung zeigt die 9-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1617950
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356723374
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30,440 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 30,440 g