Wanddurchführung - ST-8CP1N8ACK03S - 1617936

Wanddurchführung, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 9 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1617936
Verpackungseinheit 30 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708937
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 111,110 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 111,110 g