Gerätesteckverbinder, Vorderwand - SF-7EP1N8AWA00S - 1617924

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1617924
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356580953
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 40,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 113,000 g