Kupplungssteckverbinder - ST-17P1N8A9K05S - 1617795

Die Abbildung zeigt die 8-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 11 mm... 12,7 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1617795
Verpackungseinheit 30 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 166 (NTK-2012)
GTIN 4046356708753
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 39,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 39,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback