Durchführung Hinterwand - RC-12P2X8AC352 - 1617715

Durchführung Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1617715
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356956154
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 81,210 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 81,210 g
Zolltarifnummer 74153300
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback