Kupplungssteckverbinder - ST-6ES1N8AQ003S - 1614610

Die Abbildung zeigt die 4-polige (3+PE) Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1614610
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356748964
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 60,705 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 60,705 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen