Kupplungssteckverbinder - RC-16P1N1290R9 - 1614545

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1614545
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356883184
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 73,710 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 73,710 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback