Kabelsteckverbinder - RF-17S2N8A8V02 - 1614106

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1614106
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356443920
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 104,850 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 104,850 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen