RC-12P1N8A1K00 - 1614060

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Standard DIN-Kabelverschraubung

Kabelsteckverbinder, mit Pg11-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1614060
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356403764
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 93,390 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 104,150 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen