Conector enchufable de acoplamiento - RF-12S1N8A9V02 - 1613970

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613970
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356442749
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 109,560 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 109,560 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen