Kupplungssteckverbinder - RF-12P2S8A9V03 - 1613968

Die Abbildung zeigt die Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 13,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613968
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356442664
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 108,230 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 108,230 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen