Kupplungssteckverbinder - RF-12P1N8A9V02 - 1613958

Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613958
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356442442
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 109,580 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 109,580 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback