Kupplungssteckverbinder - RF-16S2N8A90DU - 1613794

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 13,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613794
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356402385
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 94,110 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 94,110 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen