Kabelsteckverbinder - RF-16S1N8A8002 - 1613725

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613725
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356401845
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 97,445 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 97,445 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen