Kupplungssteckverbinder - ST-8ES1N8A9002S - 1613624

Die Abbildung zeigt die 4-polige (3+PE) Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613624
Verpackungseinheit 30 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356442336
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 52,490 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 52,490 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen