Kabelsteckverbinder - ST-8EP1N8A8002S - 1613599

Die Abbildung zeigt die 4-polige (3+PE) Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613599
Verpackungseinheit 30 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356442077
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 59,290 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 59,290 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen