Gerätesteckverbinder, Vorderwand - ST-6ES1N8AAD00S - 1613586

Die Abbildung zeigt die 4-polige (3+PE) Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613586
Verpackungseinheit 16 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356401340
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 75,160 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 115,550 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen