Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RC-12P1NX222Z7 - 1613511

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Flachdichtung, 4x Ø2,7, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wandstärke min.: 1 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613511
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356400732
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 29,640 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 29,640 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen