Gerätesteckverbinder Hinterwand - TU-06S1N8A5300 - 1613273

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring radial, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613273
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356399111
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 46,230 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 46,230 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen