Kupplungssteckverbinder - TU-63S1N129UDU - 1613172

Kein Bild verfügbar

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613172
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356398336
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 98,810 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 98,810 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen