Gerätesteckverbinder, Vorderwand - TU-63S1N12WB00 - 1612636

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 1,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1612636
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356271202
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41,340 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 41,340 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen