Kabelsteckverbinder - TU-07P1N128UDU - 1612553

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1612553
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356396288
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 106,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 106,990 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen