Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-17S1XM2H02W - 1611388

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, O-Ring axial, Zentralbefestigung M25 x 1,5, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611388
Verpackungseinheit 12 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356878876
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 58,520 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 58,520 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen