Kabelsteckverbinder - RC-17P1N8A80Q8 - 1611237

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611237
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356393843
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,970 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 67,970 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen