Kabelsteckverbinder - RC-12S2N1280EG - 1610990

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610990
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356265195
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 71,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 71,400 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen