Kupplungssteckverbinder - RC-12P2N1290EF - 1610765

Kein Bild verfügbar

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610765
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356392648
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 71,610 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 71,610 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen